PRC 3-CA-MF-H07-2,5-10,0
-
接続ケーブル
1150692
接続ケーブル、 製品の範囲: PRC 35、 色: 黒、 極数: 3、 定格電圧: 690 V AC、 定格電流: 24 A、 接続方法: ネジ接続、 本製品には他のケーブル長の製品もあります。具体的なご要件については、フエニックス・コンタクトの現地法人までお問い合わせください。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
プラグアンドプレイで起動時間を80 %短縮
手動または工具を使用してロック解除可能なロック機構
塩を含む大気中や直射日光の当たる場所でのアプリケーションに最適
耐候性素材の使用により、屋内や屋外での使用に最適