SD-WMS 3 (CH)R YE:V - ワイヤマーキングスリーブ
SD-WMS 3 (CH)R YE:V
-
ワイヤマーキングスリーブ
0825667:V
ワイヤマーキングスリーブ、大文字をマーキング: V、 取付けタイプ: ネジ止め
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
電線マーキング
マーキング
印字
V
寸法
幅
3.2 mm
高さ
3.6 mm
長さ
3.50 mm
外形寸法
外径
1.3 mm ... 3 mm
材料仕様
色
黄 (RAL 1018)
UL94難燃性クラス
V0
ベースエレメント材質
PVC
コンポーネント
シリコンフリー、カドミウムフリー
ケーブル/ライン
ケーブル外径
1.3 mm ... 3 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-30 °C ... 60 °C
取付け
取付けタイプ
ネジ止め
販売用データ
アイテム番号
0825667:V
梱包単位
500 pc
最低注文数
500 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BG2221
GTIN
4046356419659
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.06 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.028 g
関税率
49119900
生産国
SE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27281102
ECLASS-15.0
27281102
ETIM
ETIM 10.0
EC001530
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
SD-WMS 3 TOOL
-
ケーブルマーキング取付け工具
0826462
製品 ヘルプ