圧縮空気メーターでISO 2533準拠の流量が確保されます。これにより温度や圧力が変動した場合でも補正する必要がなくなります。このシステムの高度な測定ダイナミクスにより、ごく少量の漏れも確実に捉えることができます。このシステムを所定の測定セクションに取付ければ高い精度と再現性が確保されます。
PSK AFS2000IOL
-
圧縮空気メーター
2700709
製品の詳細
互換性のある製品
特長
アナログおよびスイッチング出力
測定範囲:2.3 Nm³/h ... 700.0 Nm³/h
パルス出力
極性反転保護、耐過負荷
短絡:クロック同期
IO-Link通信
パルス出力