BES 6-LA 24 SO - 部品コネクタ
BES 6-LA 24 SO
-
部品コネクタ
3048807
部品コネクタ、 奥行き: 58.9 mm、 幅: 12.2 mm、 高さ: 8.7 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
コンポーネントプラグ端子台
電位
2
接続データ
締付けトルク
0.5 ... 0.6 Nm
寸法
幅
12.2 mm
高さ
8.7 mm
奥行き
58.9 mm
スリーブ長さ
16.5 mm
フェルール径
4 mm
材料仕様
UL94難燃性クラス
V2
絶縁材質
PA
機械的特性
技術データ
スリーブ長さ
16.5 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
3048807
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z3X
GTIN
4046356291149
1個あたりの重量(梱包を含む)
7.745 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
7.74 g
関税率
85366990
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250305
ECLASS-15.0
27250305
ETIM
ETIM 10.0
EC002018
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ