IB IL CAN-MA-XC-PAC - 通信モジュール
2701160

Inline機能端子台、厳しい環境条件向け、CANバスシステムを接続、アクセサリ一式(コネクタプラグおよびマーキングエリア)

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品



特長

プロトコル:トランスペアレントモード
CANバスの伝送速度:250 kbps
最小データ:1バイト
最大データ幅サイズは64バイトx2(128バイト、64語)
DIPスイッチでデータ幅を設定
過酷な環境下で使用可能
拡張温度範囲は -40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)
コーティングプリント基板