EEM-RS485-MA400 - 通信モジュール
EEM-RS485-MA400
-
通信モジュール
2901365
EEM-MA400用RS-485 JBUS/MODBUS通信モジュール
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
使用上の制限
EMCの注意事項
EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照
製品特性
製品の種類
通信モジュール
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
2
電気特性
定格絶縁電圧
300 V AC (EN 61010-1)
電気的絶縁
EN 61010-1 (安全絶縁)
EN 61010-1 (安全絶縁)
EN 61010-1 (基礎絶縁)
試験電圧
3.5 kV AC (50 Hz、1 分)
2.2 kV AC (50 Hz、1 分)
電源
電源
9 V (EEM-MA600/EEM-MA400経由)
接続データ
接続方法
プラグ式COMBICONネジ接続式端子台
剥き線長さ
6 mm
接続電線サイズ、単線
0.5 mm² ... 2.5 mm²
撚線接続断面積
0.5 mm² ... 2.5 mm²
接続電線断面積AWG
20 ... 14
締付けトルク
0.4 Nm ... 0.4 Nm
インターフェース
データ: Modbus RTU/JBUS
インターフェース
RS-485
シリアル送信速度
2.4 ...38.4 kbps
接続方法
プラグ式COMBICONネジ接続式端子台
接続方式
2、3線式
伝送距離
≤ 1200 m
終端抵抗
120 Ω (DIPスイッチで切替え可能)
データ
通信プロトコル
Modbus RTU/JBUS
通信規格
RS-485
接続方法
プラグ式COMBICONネジ接続式端子台
通信速度範囲
2.4 kbps ... 38.4 bps (シリアル)
寸法
幅
22.5 mm
高さ
65 mm
奥行き
48 mm
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)
周囲温度(保管時/運搬時)
-20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F)
最大許容相対湿度(動作時)
≤ 95 %
最大塩水噴霧量
≤ 2.5 %
承認
CE
認定
CE準拠
UL、米国 / カナダ
表示記号
UL 61010-1
CSA-C22.2 No. 61010-1
cULus
販売用データ
アイテム番号
2901365
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CMMC12
GTIN
4046356584265
1個あたりの重量(梱包を含む)
135.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
123.7 g
関税率
85176200
生産国
HU
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
RS-485 (JBUS/MODBUS)
製品 ヘルプ