最近の検索履歴
ログイン
0
比較に製品がありません
製品
製品概要
新製品
機器接続テクノロジ用製品ナビゲータ
テクノロジ
顧客別特殊仕様対応ソリューション
Konfiguratoren
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
EEM-PB 12-MA600 - 通信モジュール
EEM-PB 12-MA600
-
通信モジュール
2901418
EEM-MA600用PROFIBUS (12 Mbps)通信モジュール
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
使用上の制限
EMCの注意事項
EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照
製品特性
製品の種類
通信モジュール
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III (主線電圧<300 V AC用(L/N))
II (主線電圧>300 V AC~600 V AC用(L/N))
汚染度
2
電気特性
電気的絶縁
EN 61010-1 (安全絶縁)
EN 61010-1 (安全絶縁)
試験電圧
3.5 kV AC (50 Hz、1 分)
電源
電源
9 V (EEM-MA600経由)
接続データ
接続方法
プラグ式COMBICONネジ接続式端子台
剥き線長さ
6 mm
接続電線サイズ、単線
0.5 mm² ... 2.5 mm²
撚線接続断面積
0.5 mm² ... 2.5 mm²
接続電線断面積AWG
20 ... 14
締付けトルク
0.4 Nm ... 0.4 Nm
インターフェース
データ: PROFIBUS DP
シリアル送信速度
12 Mbps
接続方法
D-SUB-9メスコネクタ
接続方式
2、3線式
伝送距離
≤ 200 m
データ
通信プロトコル
PROFIBUS DP
通信規格
RS-485
接続方法
D-SUB-9メスコネクタ
通信速度
12 Mbps (シリアル)
寸法
幅
45 mm
高さ
65 mm
奥行き
48 mm
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)
周囲温度(保管時/運搬時)
-20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F)
最大許容相対湿度(動作時)
≤ 95 %
最大塩水噴霧量
≤ 2.5 %
承認
CE
認定
CE準拠
UL、米国 / カナダ
表示記号
UL 61010-1
CSA-C22.2 No. 61010-1
cULus
販売用データ
アイテム番号
2901418
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CMMC12
GTIN
4046356590648
1個あたりの重量(梱包を含む)
188.1 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
171.8 g
関税率
90303100
生産国
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
特長
PROFIBUS DP、伝送速度1.5または12 Mbps
製品 ヘルプ