SACC-M12MSB-5PL - コネクタ
SACC-M12MSB-5PL
-
コネクタ
1812411
コネクタ、 M12
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
取付け
取付けタイプ
M12
製品特性
製品の種類
丸型コネクタ(ケーブル側)
絶縁特性
過電圧カテゴリ
II
汚染度
3
電気特性
定格電圧U
N
48 V AC
60 V DC
標準規格 I
N
4 A
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
IP67
販売用データ
アイテム番号
1812411
梱包単位
250 pc
最低注文数
250 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF2CFA
GTIN
4067923447479
1個あたりの重量(梱包を含む)
13.3 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
13.3 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400