最近の検索履歴
ログイン
0
比較に製品がありません
製品
製品概要
新製品
機器接続テクノロジ用製品ナビゲータ
テクノロジ
顧客別特殊仕様対応ソリューション
Konfiguratoren
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
RC-06P1N8A80T1 - 丸型コネクタ(ケーブル側)
RC-06P1N8A80T1
-
丸型コネクタ(ケーブル側)
1593461
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Order information:
圧着コンタクトØ 2 mmは個別にご注文ください。
製品特性
製品の種類
丸型コネクタ(ケーブル側)
コネクタ
絶縁ハウジング
注記
Order information: 圧着コンタクトØ 2 mmは個別にご注文ください。
キーイング
N
部材 (絶縁ハウジング)
PA 6.6
UL94難燃性クラス
V0
接続方法
圧着端子接続式
接点の種類
ピン
アプリケーション
信号
極数
6
回転方向
標準
接続プロファイル
6
番号 (コンタクトブループ1)
6
コンタクト径 (コンタクトブループ1)
2 mm
定格電流 コンタクト (コンタクトブループ1)
20 A (最大接続断面積)
定格電圧 コンタクト (コンタクトブループ1)
48 V AC
74 V DC
定格サージ電圧
1.5 kV
サージ電圧カテゴリ
III
汚染度
3
販売用データ
アイテム番号
1593461
梱包単位
20 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
プロダクトキー
ABRAFA
GTIN
4046356196307
1個あたりの重量(梱包を含む)
66.82 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
66.82 g
生産国
DE
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
RC-5SP2000
-
圧着コンタクト
1603529
RC-59P2000
-
圧着コンタクト
1603498
RC-5CP2000
-
圧着コンタクト
1603513
RC-5AP2000
-
圧着コンタクト
1603505
製品 ヘルプ