VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 304284-TL3-1| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 20 A | 1.5 - 6 | ||
パネル貫通、 製品の範囲: ArcZero、 色: 黒、 極数: 3, 最小接続電線サイズ: 1.5 mm2, 最大接続電線サイズ: 6 mm2、 定格電圧: 800 VDC、 定格電流: 20 A、 接続方法: ネジ接続、 断路時の最大負荷: 16 kW、 アプリケーション分野: DCグリッド
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 20 A | 1.5 - 6 | ||
アーク放電の遮断はどのように機能しますか?
通常動作時、電流はプラスとマイナスの接点を流れ、制御接点はこの位置で絶縁されます。コネクタが切断されている場合、コネクタ内部で次の手順が実行されます。
1) プラス接点はマイナス接点より若干短く設計されています。つまり、断路プロセスの際に最初に切断されることになります。
2) 同時に、制御接点は絶縁エリアから導電エリアへと配線されます。この瞬間から、電子機器に電流が流れ、回路が確実に開きます。
3) 回路が開いて電流の流れが止まります。断路プロセスの次のステップでは、制御接点と...
もっと見る
通常動作時、電流はプラスとマイナスの接点を流れ、制御接点はこの位置で絶縁されます。コネクタが切断されている場合、コネクタ内部で次の手順が実行されます。
1) プラス接点はマイナス接点より若干短く設計されています。つまり、断路プロセスの際に最初に切断されることになります。
2) 同時に、制御接点は絶縁エリアから導電エリアへと配線されます。この瞬間から、電子機器に電流が流れ、回路が確実に開きます。
3) 回路が開いて電流の流れが止まります。断路プロセスの次のステップでは、制御接点とマイナス接点がアーク放電することなく切断されます。PEは先導コンタクトとして設計されているため、最後に切断されます。
オスコネクタの堅牢性について。
コネクタは-25°Cまでの温度でIK08クラスの耐衝撃性を備えています。この衝撃力は、中型のハンマーが約1 mの高さからコネクタに落下する衝撃に相当します。
なぜオスコネクタはこのように大きいのですか?
ArcZeroコネクタを使用すると、最大20 A、400 Vまたは800 Vの終端回路と配電回路を接続することができます。負荷がかかった状態で400 Vまたは800 Vを安全に切断するには、コネクタ内部で電位間に大きな空間距離が必要になります。この空間距離は、オペレータが感電するのを防ぎます。
オスコネクタを機械的に支える必要がありますか。
はい、例えばケーブルによる機械的負荷は、結束バンドなどを介してコネクタの後方最大50 cmまで支える必要があります。ケーブルの曲げ半径にも注意が必要です。
オスコネクタは屋外での使用に適していますか?
はい、ArcZeroコネクタは、太陽光発電用コネクタで使用されているのと同じ材料で作られています。そのため、屋外での長期使用向けに設計されています。屋外で使用するための材料の相互作用をテストするために、ArcZeroコネクタは太陽光発電用コネクタと同様のラボ試験を受けます。
ケーブルを選ぶ際に考慮すべき点は何ですか。
ケーブルは常にアプリケーションの要件を満たしている必要があります。そのために、ケーブルのデータシートを確認し、ご希望のアプリケーションのケーブルがケーブルメーカーに承認されているかどうかをご確認ください。ケーブルを選択する際は、DC電圧レベルと、屋内または屋外での使用に適しているかどうかに特にご注意ください。
納品内容に含まれているもの?
ArcZeroシリーズの製品は、個別梱包で提供可能です。コネクタを安全に操作するためのすべてのコンポーネントが含まれています。オプションのアクセサリは、オンラインショップの製品詳細ページからご購入いただけます。
どのような取付けタイプが使用されていますか?
シリーズの全製品は、電線保護クリップ仕様ねじ接続方式が備えられています。
DCテクノロジに関する詳しい情報はどこで確認できますか。
「産業界におけるDC送電網」のランディングページでは、DCテクノロジを安全に使用するためのコンセプトとソリューションに関する情報を提供しています。当社ウェブサイトの検索フィールドにウェブコード#3258を入力するだけで、ウェブサイトにアクセスすることができます。
メスコンタクトやピンコンタクトは、他のコンタクトに比べて黒っぽい、または煤けているように見えます。それは何を意味するでしょうか。
これはごく普通のことです。シャットダウン電子機器がアーク放電を安全に消します。しかし、電子機器を作動させるには最初のアーク放電が必要です。ほんの数ミリ秒しか存在しませんが、一対のコンタクトが変色する可能性があります。この一対のコンタクトのわずかな変色は、コネクタの機能にとっては重要ではありません。
いくつかのピンやソケットのコンタクトにすすやひどい変色が見られる場合、プラグを交換する必要がありますか。
はい、コネクタは摩耗限界に達しています。コネクタを交換してください。