QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ/C03
-
容量一体型DC UPS
1575710
容量一体型QUINT DC UPS、 メンテナンスフリーで二層コンデンサベースのバッテリーモジュール、 USB (Modbus/RTU)、 DINレール取付け、 入力: 24 V DC、 出力: 24 V DC / 10 A / 8 kJ 。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。