VS-M12MSD-RJ45-933-B/ 2,0
-
ケーブル
1657245
アッセンブリPROFINETケーブル、タイプB、カテゴリ5e、シールド対応、星形カッド、AWG 22撚線(7本)、RAL 6018(黄緑)、M12、4極、Dコーディング、RJ45コネクタ、長さ:2 m
製品の詳細
| 概要 | 本製品は、PROFINET規則バージョン2.00(製品番号2.252)10.1章「Cord Sets for Balanced cabling」のPROFINET Cabling and Interconnection Technology Guidelineに対応しています。 |
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | I |
| 汚染度 | 1 |
| 信号の種類/カテゴリ | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 定格電圧(III/3) | 50 V |
| 定格電圧UN | 50 V |
| 通信媒体 | 銅 |
| 伝送特性(カテゴリ) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 |
| 部材 | CuZn (コンタクト) |
| Ni/Au (コンタクト表面) | |
| PA (コンタクトキャリア) | |
| TPU、難燃性、自己消火型 (グリップ本体) | |
| 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 (ねじ接続式) | |
| 接続 2 | |
| タイプ | プラグ ストレート RJ45 |
| 導体の長さ | 2 m |
| PROFINET PVC撚線CAT5 [93B] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 67 kg/km |
| UL AWLスタイル | 21694 |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | PROFINET PVC撚線CAT5 [93B] |
| 電線構造 | 1x4xAWG22/7、SF/TQ |
| 信号実行時 | 5.3 ns/m |
| 信号速度 | 0.66 c |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.25 mm |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 4x 0.34 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.55 mm |
| ケーブル外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PVC |
| 外部シース、色 | 緑RAL 6018 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | PE |
| 単線、色 | 白、黄、青、橙 |
| 厚さ、外部シース | およそ 0.90 mm |
| 全ツイスト | スタークワッド |
| 光シールドカバー | 85 % |
| 絶縁抵抗 | ≥ 500 MΩ*km |
| 結合抵抗 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz時) |
| ループ抵抗 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz時) |
| 定格電圧、ケーブル | 600 V |
| テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 3 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 7 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 20 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 46 mm |
| 終端付近でのクロストーク減衰(NEXT) | 80 dB (1 MHz時) |
| 76 dB (4 MHz時) | |
| 70 dB (10 MHz時) | |
| 65 dB (16 MHz時) | |
| 63 dB (20 MHz時) | |
| 60 dB (31.25 MHz時) | |
| 55 dB (62.5 MHz時) | |
| 50 dB (100 MHz時) | |
| シールド減衰 | 2.1 dB (1 MHz時) |
| 4 dB (4 MHz時) | |
| 6.3 dB (10 MHz時) | |
| 8 dB (16 MHz時) | |
| 9 dB (20 MHz時) | |
| 11.4 dB (31.25 MHz時) | |
| 16.5 dB (62.5 MHz時) | |
| 21.3 dB (100 MHz時) | |
| 難燃性 | UL 1685(CSA F 4)準拠 |
| 耐油性 | 耐油性(一定の限度内) |
| その他の耐性 | 耐紫外線 (UL 1581、Section 1200に準拠) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (ケーブル、固定設置) |
| -40 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲温度(設置時) | -20 °C ... 60 °C |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (ケーブル、固定設置) |
| -5 °C ... 50 °C (ケーブル、可動設置) | |
| プラグ/ソケット | |
| アイテム番号 | 1657245 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CJN |
| GTIN | 4046356100489 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 169.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 169.9 g |
| 関税率 | 85444210 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |