VIP-CAB-FLK50/FR/OE/0,14/4,0M
-
ケーブル
2900151
丸ケーブルセット; 接続 1: 単線 (50-極) (マーキングあり、フェルール付き); 接続 2: IDC/FLKソケットコネクタ (1x 50-極、 90 °-出力); ケーブル長: 4 m
製品の詳細
互換性のある製品
特長
20極および50極
IEC 60603-13準拠のコネクタ
1:1接続
片側フリー