VIP-CAB-FLK50-0,14/...
-
ケーブル
2318936
丸ケーブルセット; 接続 1: IDC/FLKソケットコネクタ (1x 50-極、 180 °-出力); 接続 2: IDC/FLKソケットコネクタ (1x 50-極、 90 °-出力); ケーブル長: 指定可
製品の詳細
互換性のある製品
特長
長さ指定可
26極~50極
個別連番
IEC 60603-13準拠のコネクタ
1:1接続