VIP-CAB-FLK34/0,14/6,0M - ケーブル
2318761

丸ケーブルセット; 接続 1: IDC/FLKソケットコネクタ (1x 34-極、 180 °-出力); 接続 2: IDC/FLKソケットコネクタ (1x 34-極、 90 °-出力); ケーブル長: 6 m

製品の詳細







互換性のある製品


特長

長さ指定可
26極~50極
個別連番
IEC 60603-13準拠のコネクタ
1:1接続