有用な情報
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
PKB 290X4,8 BK - 結束バンド
PKB 290X4,8 BK
-
結束バンド
1005554
ケーブルタイ、耐紫外線、寸法:290 (L) x 4.8 (W) mm、色:黒
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルタイ
導体張力GRP
220 N
寸法
幅
4.8 mm
長さ
290 mm
材料仕様
色
黒
部材
PA
UL94難燃性クラス
V2
コンポーネント
ハロゲンフリー
ケーブル/ライン
導体張力
220 N
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C
周囲温度(配線時)
-10 °C ... 60 °C
遠紫外線放射抵抗
あり
取付け
取付けタイプ
取外し不可
販売用データ
アイテム番号
1005554
梱包単位
1,000 pc
最低注文数
1,000 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE7131
GTIN
4017918012625
1個あたりの重量(梱包を含む)
2.033 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2.032 g
関税率
39269097
生産国
SG