PKB 190X4,8 BK - 結束バンド
PKB 190X4,8 BK
-
結束バンド
1005538
ケーブルタイ、耐紫外線、寸法:190 (L) x 4.8 (W) mm、色:黒
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルタイ
導体張力GRP
220 N
寸法
幅
4.8 mm
長さ
190 mm
材料仕様
色
黒
部材
PA
UL94難燃性クラス
V2
コンポーネント
ハロゲンフリー
ケーブル/ライン
導体張力
220 N
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C
周囲温度(配線時)
-10 °C ... 60 °C
遠紫外線放射抵抗
あり
取付け
取付けタイプ
取外し不可
販売用データ
アイテム番号
1005538
梱包単位
1,000 pc
最低注文数
1,000 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE7131
GTIN
4017918012601
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.24 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.24 g
関税率
39269097
生産国
SG
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ