PKB 100X2,5 - 結束バンド
PKB 100X2,5
-
結束バンド
1005457
ケーブルタイ、寸法:100 (L) x 2.5 (W) mm、色:透明
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルタイ
導体張力GRP
80 N
寸法
幅
2.5 mm
長さ
100 mm
材料仕様
色
透明
部材
PA
UL94難燃性クラス
V2
コンポーネント
ハロゲンフリー
ケーブル/ライン
導体張力
80 N
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C
周囲温度(配線時)
-10 °C ... 60 °C
遠紫外線放射抵抗
あり
取付け
取付けタイプ
取外し不可
販売用データ
アイテム番号
1005457
梱包単位
1,000 pc
最低注文数
1,000 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE7131
GTIN
4017918012526
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.315 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.315 g
関税率
39269097
生産国
SG