Φ2 - 6 mmの2線を収納するスロット付きスリーブで、KELシーリングフレームKEL 16/4、KEL 16/8、KEL 24/4、KEL 24/5、KEL 24/7、KEL 24/10で使用できます。このスリーブは、取付け時にストレインリリーフの役目も果たします(DIN EN 50262に準拠)。
KDT 2/6
-
ケーブルスリーブ
3063439
小型のスロット付きケーブルスリーブ、Φ2 - 6 mmの2線に対応。