KDT 16/7 - ケーブルスリーブ
KDT 16/7
-
ケーブルスリーブ
3063485
スリーブ、スリットなし、未アセンブリのケーブル16本用。穴径:7.1 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
製品説明
スリーブ、スリットなし
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルスリーブ
ケーブル数
16
材料仕様
部材
エラストマー
UL94難燃性クラス
V0
ケーブル/ライン
ケーブル外径
7 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP54
使用周囲温度
-20 °C ... 80 °C
販売用データ
アイテム番号
3063485
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
プロダクトキー
AF7CCX
GTIN
4046356623902
1個あたりの重量(梱包を含む)
26.23 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
26.23 g
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27144425
ECLASS-15.0
27144425
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ