Φ13-14 mmのアセンブリケーブルおよび電線を収納するスロット付きスリーブで、KELシーリングフレームKEL 16/4、KEL 16/8、KEL 24/4、KEL 24/5、KEL 24/7、KEL 24/10で使用できます。このスリーブは、取付け時にストレインリリーフの役目も果たします(DIN EN 50262に準拠)。
KDT 13-14
-
ケーブルスリーブ
3063219
小型のスロット付きケーブルスリーブ、Φ13-14 mmの電線に対応。