WML 16 (25X12)A4
-
ケーブルマーキングラベル
0820196
ケーブルマーキングラベル、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: オフィスのプリントシステム、 ケーブル径範囲: 8.1 ... 16 mm、 取付けタイプ: 粘着剤、 ケーブル径: ≤ 16 mm、 個別ラベル数: 28
製品の詳細
互換性のある製品
特長
屋内アプリケーションに対応:保護ラミネートにより汚れや摩擦に対して高い耐性
シールシステムにより、ラベルの位置をしっかり定義
制御盤の内側と外側で、多数のさまざまなアプリケーションで広い半径範囲
マーキングに保護フォイルをかけ埃や摩耗から保護
シールラベルはかさばらないため、ケーブルを例えばケーブルダクト等に通して配線することも可能
シリンダ状の物体、単線、ケーブル向け