KMV 44X9,6 - ケーブルマーカー
0812007

ケーブルマーカー、 ステンレス製ラベル、 マーキングなし、 ラベリング可能: P1彫刻みユニット、 ENGRAVING UNIT、 ケーブル径範囲: 1 ... 63 mm、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 9 mm、 テキストフィールドの幅: 23 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

UNIFOX-CT M7,9で簡単にアッセンブリ
ステンレス製結束バンドで固定
接続断面積の大きいケーブルや電線をマーキングするケーブルマーキング
ステンレス製マーキングを1つずつホルダにはめる