KMT 48X15 SO:CMS - ケーブルマーカー
KMT 48X15 SO:CMS
-
ケーブルマーカー
0814283
ケーブルマーカー、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
デバイスマーカー
寸法
幅
15 mm
長さ
48 mm
材料仕様
色
白
部材
ポリエステルフィルム
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 100 °C
規格と基準
拭取り抵抗
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
取付け
取付けタイプ
結束バンドで組立て
販売用データ
アイテム番号
0814283
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BG8131
GTIN
4017918959562
1個あたりの重量(梱包を含む)
400 MGM
1個あたりの重量(梱包を含まない)
400 MGM
関税率
85369010
生産国
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ