バッテリーモジュールシステム用コネクタ
BPC CABLE SEAL D11.3-12.9 - ケーブルグランド
BPC CABLE SEAL D11.3-12.9
-
ケーブルグランド
1637283
ケーブルグランド、 色: 黒
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護キャップ
材料仕様
色
黒
部材
プラスチック製 (UL94 HB)
絶縁材質
软胶
ケーブル/ライン
ハロゲンフリー
可
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C
販売用データ
アイテム番号
1637283
梱包単位
200 pc
最低注文数
200 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABLDBA
GTIN
4067923160842
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.33 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4 g
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440209
ECLASS-15.0
27440209
ETIM
ETIM 10.0
EC002641
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400