バッテリーモジュールシステム用コネクタ
BPC CABLE SEAL D10.7-12.4 - ケーブルグランド
BPC CABLE SEAL D10.7-12.4
-
ケーブルグランド
1586747
ケーブルグランド、 色: 紫
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護キャップ
材料仕様
色
紫
部材
プラスチック製 (UL94 HB)
絶縁材質
软胶
ケーブル/ライン
ハロゲンフリー
可
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C
販売用データ
アイテム番号
1586747
梱包単位
200 pc
最低注文数
200 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABLDBA
GTIN
4067923141599
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.084 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.03 g
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440209
ECLASS-15.0
27440209
ETIM
ETIM 10.0
EC002641
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ