CD 30X100 CUS - ケーブルダクト
CD 30X100 CUS
-
ケーブルダクト
3240387
ケーブルダクト、灰、上下構造、幅:30 mm、高さ:100 mm、長さ:カスタム指定
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
スロット入りケーブルトランキングシステム
接続データ
定格電線断面積
1875 mm²
寸法
幅
30 mm
高さ
100 mm
長さ
2000 mm
材料仕様
色
グレー
部材
PVC
UL94難燃性クラス
V0
コンポーネント
鉛フリー
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-5 °C ... 60 °C
販売用データ
アイテム番号
3240387
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BH8441
関税率
39259020
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27400703
ECLASS-15.0
27400703
ETIM
ETIM 10.0
EC000012
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131700
認証
EAC
認証ID: RU C-DE.PB68.W.00478