CUTFOX 12_DB - ケーブルカッター
1212788

ケーブルカッター、12 mm径の銅ケーブルおよびアルミニウムケーブルに対応(最大径35 mm2)、パッケージの種類:店頭販売用ホルダ付き(台紙)

製品の詳細








互換性のある製品


特長

人間工学によるハンドル設計で作業時の疲れを軽減
プロフェッショナルな切断結果を出せるケーブルカッターCUTFOX ...
ケーブルカッターの特に張力がかかる部分はすべて焼戻しまたは特別な焼入れ