CUTFOX 10 120V - ケーブルカッター
CUTFOX 10 120V
-
ケーブルカッター
1206832
切断機、ケーブル、ばら線、収縮チューブ用、電源は120 V
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
切断効率
製品特性
対応言語
ドイツ語/英語/フランス語/イタリア語
最大切断数
999
最大スループット
8
セクション長
2 ... 99999
ホストシステムインターフェース
RS-232
送出速度
0.5 m/s
電気特性
電力消費
80 VA
電源
電源
120 V AC
接続データ
撚線の接続電線サイズ
10 mm² ... 0.08 mm²
接続電線サイズ、単線
0.08 mm² ... 2.5 mm²
寸法
幅
194 mm
高さ
228 mm
長さ
301 mm
ケーブル/ライン
ケーブル外径
≤ 8.00 mm
販売用データ
アイテム番号
1206832
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH3211
GTIN
4017918178864
1個あたりの重量(梱包を含む)
11.586 kg
1個あたりの重量(梱包を含まない)
11.586 kg
関税率
84798100
生産国
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
CUTFOX 10 C-UN
-
工具/自動装置用アクセサリ
1208393
CF-10 WHEEL SET
-
交換用部品
1207271
CF-10 CUTTER KNIFE SET
-
替え刃
1207284
CUTFOX 10 R-C
-
交換用部品
1208403
CUTFOX 10 BAR
-
交換用部品
1208416
CF-10 ABZH
-
交換用部品
1207297
CF-10 FUSE 120V SET
-
交換用ヒューズ
1207323
CF-10 FUSE 250V SET
-
交換用ヒューズ
1207310
製品 ヘルプ