UC-1RS1NRAT0DU - ケーブルコネクタ
UC-1RS1NRAT0DU
-
ケーブルコネクタ
1606740
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
丸型コネクタ(ケーブル側)
コネクタ
絶縁ハウジング
注記
Order information: 圧着コンタクトØ 1 mm x 16、Ø 1.5 mm x 2、Ø 1.5 x 1 (PE)は個別にご注文ください。
キーイング
N
部材 (絶縁ハウジング)
PA 6.6
接続方法
圧着端子接続式
接点の種類
メス
アプリケーション
信号
極数
19
回転方向
標準
接続プロファイル
16+2+FE
番号 (コンタクトブループ1)
3
コンタクト径 (コンタクトブループ1)
1.5 mm
定格電流 コンタクト (コンタクトブループ1)
10 A (最大接続断面積)
定格電圧 コンタクト (コンタクトブループ1)
48 V AC
74 V DC
定格サージ電圧
1.5 kV
サージ電圧カテゴリ
II
汚染度
3
番号 (コンタクトブループ2)
16
コンタクト径 (コンタクトブループ2)
1 mm
リッツ線 最大断面積 (コンタクトブループ2)
1 mm²
定格電流 コンタクト (コンタクトブループ2)
8 A
サージ電圧カテゴリ
II
汚染度
3
ボックス
型式
ケーブルコネクタハウジング
ねじ種類
M23
設計
アングル型
ロッキングタイプ
ねじロック機構
Pgねじ接続方式
なし
部材 (ハウジング)
GD-Zn
部材 (回転部品)
CuZn
部材 (ハウジング表面)
Ni
部材 (ハトメ)
FPM (Oリング)
シーリング材
FPMまたはNBRまたはEPDM
保護等級 (プラグイン)
IP67
シール
ケーブル外径
2 mm ... 14.5 mm
シーリング材
NBR
販売用データ
アイテム番号
1606740
梱包単位
8 pc
最低注文数
8 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRAIC
GTIN
4046356261593
1個あたりの重量(梱包を含む)
160.437 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
153.86 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121413
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ