UC-12P1N8AT0DU - ケーブルコネクタ
1606313

M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、 シリーズ: UC、アングル型、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 12、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 2 mm ... 14.5 mm、 キーイング: N、 適用除外6c非該当のRoHS II準拠代替品(Pb < 0.1 %) 製品番号: 1242108

製品の詳細








互換性のある製品