UC-07S1N8A80AC
-
ケーブルコネクタ
1612661
M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、 シリーズ: UC、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 7、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 11.5 mm ... 13.5 mm、 キーイング: N。 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。