UC-07P1N8A80DUX - ケーブルコネクタ
UC-07P1N8A80DUX
-
ケーブルコネクタ
1242082
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
丸型コネクタ(ケーブル側)
コネクタ
絶縁ハウジング
注記
Order information: 圧着コンタクトØ 2 mmは個別にご注文ください。
キーイング
N
部材 (絶縁ハウジング)
PA 6.6
UL94難燃性クラス
V0
接続方法
圧着端子接続式
接点の種類
ピン
アプリケーション
信号
極数
7
回転方向
標準
接続プロファイル
7
番号 (コンタクトブループ1)
7
コンタクト径 (コンタクトブループ1)
2 mm
定格電流 コンタクト (コンタクトブループ1)
20 A (最大接続断面積)
定格電圧 コンタクト (コンタクトブループ1)
48 V AC
74 V DC
定格サージ電圧
1.5 kV
サージ電圧カテゴリ
III
汚染度
3
ボックス
型式
ケーブルコネクタハウジング
ねじ種類
M23
設計
ストレート
ロッキングタイプ
ねじロック機構
Pgねじ接続方式
なし
部材 (ハウジング)
GD-Zn
部材 (回転部品)
CuZn
部材 (ハウジング表面)
Ni
部材 (ハトメ)
FPM (Oリング)
シーリング材
FPMまたはNBRまたはEPDM
保護等級 (プラグイン)
IP67
シール
ケーブル外径
2 mm ... 14.5 mm
シーリング材
NBR
販売用データ
アイテム番号
1242082
梱包単位
20 pc
最低注文数
20 pc
プロダクトキー
ABRAIA
GTIN
4063151444617
1個あたりの重量(梱包を含む)
91.76 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
87.051 g
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ETIM
ETIM 9.0
EC002635
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
PROT-M23-SG-IT-IP20
-
プラスチック製保護キャップ
1577206
RC-20KP0,06-1,00
-
圧着コンタクト
1241632
RC-20KP0,75-2,50
-
圧着コンタクト
1241634
製品 ヘルプ