UC-07P1N8A80DU - ケーブルコネクタ
1606169

M23、ケーブルコネクタ、 シリーズ: UC、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 7、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 2 mm ... 14.5 mm、 キーイング: N。 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。 代替製品: 1629224

製品の詳細








互換性のある製品