UC-06P1N1280AB
-
ケーブルコネクタ
1606070
M23、ケーブルコネクタ、 シリーズ: UC、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、ソルダーカップ、ケーブル径範囲: 9.5 mm ... 11.5 mm、 キーイング: N
M23、ケーブルコネクタ、 シリーズ: UC、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、ソルダーカップ、ケーブル径範囲: 9.5 mm ... 11.5 mm、 キーイング: N