TWGM/CDIO/17-BU - ケーブルコネクタ
TWGM/CDIO/17-BU
-
ケーブルコネクタ
1667963
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
丸型コネクタ(ケーブル側)
極数
17
コネクタ
絶縁ハウジング
注記
組立てに関する注意事項 組込みコンタクト:17 x 1599600
キーイング
N
部材 (絶縁ハウジング)
PA 6.6
部材 (問い合わせ)
CuZn
部材 (コンタクト表面)
Ni/Au
挿抜回数
50
接続方法
圧着端子接続式
接点の種類
メス
アプリケーション
信号
極数
17
回転方向
標準
接続プロファイル
17
番号 (コンタクトブループ1)
17
コンタクト径 (コンタクトブループ1)
1 mm
リッツ線 最小断面積 (コンタクトブループ1)
0.14 mm²
リッツ線 最大断面積 (コンタクトブループ1)
0.56 mm²
定格電流 コンタクト (コンタクトブループ1)
8 A (最大接続断面積)
定格電圧 コンタクト (コンタクトブループ1)
48 V AC
74 V DC
定格サージ電圧
1.5 kV
サージ電圧カテゴリ
III
汚染度
3
ボックス
型式
ケーブルコネクタハウジング
ねじ種類
M23
ロッキングタイプ
ねじロック機構
Pgねじ接続方式
Pg16
部材 (ハウジング)
GD-Zn
部材 (回転部品)
CuZn
部材 (ハウジング表面)
Ni
部材 (ハトメ)
FPM (Oリング)
シーリング材
FPMまたはNBRまたはEPDM
保護等級 (プラグイン)
IP67
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP67
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C (短時間最大145°C)
販売用データ
アイテム番号
1667963
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRAIC
GTIN
4017918163587
1個あたりの重量(梱包を含む)
215.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
208.017 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead|7439-92-1
(CAS-NO: N/A)
SCIP
41a6181e-2982-4f16-82a4-058dbf694b94
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
CRIMPTOOL-TC/0,06...2,50QMM
-
デジタル表示付き圧着ペンチ
1634155
PROT-M23-SG-IT-IP20
-
プラスチック製保護キャップ
1577206
製品 ヘルプ