TU-07P1N8A8UDUX
-
ケーブルコネクタ
1242649
M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、 シリーズ: TU、ストレート、シールド対応: あり、バイヨネットロッキング、極数: 7、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 2 mm ... 14.5 mm、 キーイング: N、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)。 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。