ST-7EP1N8A8002
-
ケーブルコネクタ
1607733
ケーブルコネクタ、アプリケーション: 電源、ストレート、ねじロック機構、M17、極数: 7+PE、コンタクトタイプ: ピン、シールド対応: あり、ケーブル径範囲: 3.5 mm ... 5 mm、極数: 8、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: ST
ケーブルコネクタ、アプリケーション: 電源、ストレート、ねじロック機構、M17、極数: 7+PE、コンタクトタイプ: ピン、シールド対応: あり、ケーブル径範囲: 3.5 mm ... 5 mm、極数: 8、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: ST