SM-7ES1N8A800C - ケーブルコネクタ
1410067

接続方式

ケーブルコネクタ、アプリケーション: 電源、短いストレート仕様、ねじロック機構、M40、極数: 4+3+PE、コンタクトタイプ: メス、シールド対応: あり、保護等級: IP67、ケーブル径範囲: 9 mm ... 12.5 mm、極数: 8、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: SM 代替製品: 1628665

製品の詳細