RF-19F1N1280DU
-
ケーブルコネクタ
1625942
ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、ストレート、ねじロック機構、M23、極数: 16+3、コンタクトタイプ: メス、シールド対応: あり、ケーブル径範囲: 5 mm ... 13.2 mm、極数: 19、接続方式: ハンダ接続、シリーズ: RF
ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、ストレート、ねじロック機構、M23、極数: 16+3、コンタクトタイプ: メス、シールド対応: あり、ケーブル径範囲: 5 mm ... 13.2 mm、極数: 19、接続方式: ハンダ接続、シリーズ: RF