RC-12S2S1280A5
-
ケーブルコネクタ
1600296
M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、ストレート、ねじロック機構、極数: 12、回転方向: 逆方向、コンタクトタイプ: メス、ソルダーカップ、ケーブル径範囲: 6.5 mm ... 7.5 mm、 キーイング: S
M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、ストレート、ねじロック機構、極数: 12、回転方向: 逆方向、コンタクトタイプ: メス、ソルダーカップ、ケーブル径範囲: 6.5 mm ... 7.5 mm、 キーイング: S