RC-12S2N8AK064X - ケーブルコネクタ
1241190

M23、ケーブルコネクタ、 シリーズ: RC、ストレートプラスチック製シース、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 12、回転方向: 逆方向、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 6.5 mm ... 7.5 mm、 キーイング: N、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細







互換性のある製品