RC-12S2N1280EG - ケーブルコネクタ
RC-12S2N1280EG
-
ケーブルコネクタ
1610990
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
丸型コネクタ(ケーブル側)
コネクタ
絶縁ハウジング
キーイング
N
部材 (絶縁ハウジング)
PA 6.6
部材 (問い合わせ)
CuZn
部材 (コンタクト表面)
Ni/Au
挿抜回数
50
接続方法
ソルダーカップ
接点の種類
メス
アプリケーション
信号
極数
12
回転方向
逆方向
接続プロファイル
12
番号 (コンタクトブループ1)
12
コンタクト径 (コンタクトブループ1)
1 mm
リッツ線 最小断面積 (コンタクトブループ1)
0.08 mm²
リッツ線 最大断面積 (コンタクトブループ1)
1 mm²
定格電流 コンタクト (コンタクトブループ1)
8 A (最大接続断面積)
定格電圧 コンタクト (コンタクトブループ1)
48 V AC
74 V DC
定格サージ電圧
1.5 kV
サージ電圧カテゴリ
III
汚染度
3
ボックス
注記
コンタクトインサートは個別にご注文ください。
型式
ケーブルコネクタハウジング
ねじ種類
M23
設計
ストレート
ロッキングタイプ
ねじロック機構
Pgねじ接続方式
なし
部材 (ハウジング)
金属製
保護等級 (プラグイン)
IP65
IP67
IP68
シール
ケーブル外径
6.5 mm ... 7.5 mm
シーリング材
NBR
販売用データ
アイテム番号
1610990
梱包単位
20 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
プロダクトキー
ABRAFA
GTIN
4046356265195
1個あたりの重量(梱包を含む)
71.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
71.4 g
生産国
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ