RC-12S2N1280EF - ケーブルコネクタ
1599733

M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、ストレート、ねじロック機構、極数: 12、回転方向: 逆方向、コンタクトタイプ: メス、ソルダーカップ、ケーブル径範囲: 5.5 mm ... 6.5 mm、 キーイング: N。 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。 代替製品: 1543930

製品の詳細








互換性のある製品