RC-12S1N8A8063X - ケーブルコネクタ
RC-12S1N8A8063X
-
ケーブルコネクタ
1241053
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Order information:
圧着コンタクトØ 1 mmは個別にご注文ください
製品特性
製品の種類
丸型コネクタ(ケーブル側)
極数
12
コネクタ
絶縁ハウジング
注記
Order information: 圧着コンタクトØ 1 mmは個別にご注文ください
キーイング
N
部材 (絶縁ハウジング)
PA 6.6
接続方法
圧着端子接続式
接点の種類
メス
アプリケーション
信号
極数
12
回転方向
標準
接続プロファイル
12
番号 (コンタクトブループ1)
12
コンタクト径 (コンタクトブループ1)
1 mm
定格電流 コンタクト (コンタクトブループ1)
8 A (最大接続断面積)
定格電圧 コンタクト (コンタクトブループ1)
48 V AC
74 V DC
定格サージ電圧
1.5 kV
サージ電圧カテゴリ
III
汚染度
3
ボックス
注記
コンタクトインサートは個別にご注文ください。
型式
ケーブルコネクタハウジング
ねじ種類
M23
設計
ストレート
ロッキングタイプ
ねじロック機構
Pgねじ接続方式
なし
部材 (ハウジング)
金属製
保護等級 (プラグイン)
IP65
IP67
IP68
シール
ケーブル外径
5.5 mm ... 6.5 mm
販売用データ
アイテム番号
1241053
梱包単位
20 pc
最低注文数
1 pc
プロダクトキー
ABRAFA
GTIN
4063151438500
1個あたりの重量(梱包を含む)
72.1 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
68.3 g
生産国
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
RC-10KS0,08-0,56
-
圧着コンタクト
1241093
RC-10KS0,75-1,00
-
圧着コンタクト
1241572
製品 ヘルプ