| Order information: | 圧着コンタクトØ 1 mm x 8とØ 2 mm x 1は個別にご注文ください。 |
| 製品の種類 | 丸型コネクタ(ケーブル側) |
| 絶縁ハウジング | |
| 注記 | Order information: 圧着コンタクトØ 1 mm x 8とØ 2 mm x 1は個別にご注文ください。 |
| キーイング | N |
| 部材 (絶縁ハウジング) | PA 6.6 |
| 接続方法 | 圧着端子接続式 |
| 接点の種類 | ピン |
| アプリケーション | 信号 |
| 極数 | 9 |
| 回転方向 | 標準 |
| 接続プロファイル | 8+1 |
| 番号 (コンタクトブループ1) | 1 |
| コンタクト径 (コンタクトブループ1) | 2 mm |
| 定格電流 コンタクト (コンタクトブループ1) | 20 A (最大接続断面積) |
| 定格電圧 コンタクト (コンタクトブループ1) | 48 V AC |
| 74 V DC | |
| 定格サージ電圧 | 1.5 kV |
| サージ電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 番号 (コンタクトブループ2) | 8 |
| コンタクト径 (コンタクトブループ2) | 1 mm |
| 定格電流 コンタクト (コンタクトブループ2) | 8 A |
| 定格電圧 コンタクト (コンタクトブループ2) | 48 V AC |
| 48 V AC | |
| ボックス | |
| 注記 | コンタクトインサートは個別にご注文ください。 |
| 型式 | ケーブルコネクタハウジング |
| ねじ種類 | M23 |
| 設計 | ストレート |
| ロッキングタイプ | ねじロック機構 |
| Pgねじ接続方式 | なし |
| 部材 (ハウジング) | 金属製 |
| 保護等級 (プラグイン) | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| シール | |
| ケーブル外径 | 3 mm ... 10.5 mm |
| シーリング材 | NBR |
| アイテム番号 | 1595422 |
| 梱包単位 | 20 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| プロダクトキー | ABRAFA |
| GTIN | 4046356206648 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 93.32 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 68.32 g |
| 生産国 | DE |