RC-07S1N8A80NY
-
ケーブルコネクタ
1594764
M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、ストレート、ねじロック機構、極数: 7、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 7.5 mm ... 9.5 mm、 キーイング: N。 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。 代替製品: 1629230