RC-07S1N8A800N
-
ケーブルコネクタ
1618182
M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、ストレート、ねじロック機構、極数: 7、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 4.5 mm ... 5.5 mm、 キーイング: N
M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、ストレート、ねじロック機構、極数: 7、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 4.5 mm ... 5.5 mm、 キーイング: N