RC-07S1N1280EP
-
ケーブルコネクタ
1594619
M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、ストレート、ねじロック機構、極数: 7、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、ソルダーカップ、ケーブル径範囲: 3 mm ... 10.5 mm、 キーイング: N
M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、ストレート、ねじロック機構、極数: 7、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、ソルダーカップ、ケーブル径範囲: 3 mm ... 10.5 mm、 キーイング: N