RC-07P1N8A8049 - ケーブルコネクタ
RC-07P1N8A8049
-
ケーブルコネクタ
1594453
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Order information:
圧着コンタクトØ 2 mmは個別にご注文ください。
製品特性
製品の種類
丸型コネクタ(ケーブル側)
コネクタ
絶縁ハウジング
注記
Order information: 圧着コンタクトØ 2 mmは個別にご注文ください。
キーイング
N
部材 (絶縁ハウジング)
PA 6.6
UL94難燃性クラス
V0
接続方法
圧着端子接続式
接点の種類
ピン
アプリケーション
信号
極数
7
回転方向
標準
接続プロファイル
7
番号 (コンタクトブループ1)
7
コンタクト径 (コンタクトブループ1)
2 mm
定格電流 コンタクト (コンタクトブループ1)
20 A (最大接続断面積)
定格電圧 コンタクト (コンタクトブループ1)
48 V AC
74 V DC
定格サージ電圧
1.5 kV
サージ電圧カテゴリ
III
汚染度
3
ボックス
注記
コンタクトインサートは個別にご注文ください。
型式
ケーブルコネクタハウジング
ねじ種類
M23
設計
ストレート
ロッキングタイプ
ねじロック機構
Pgねじ接続方式
なし
部材 (ハウジング)
金属製
保護等級 (プラグイン)
IP65
IP67
IP68
シール
ケーブル外径
6.5 mm ... 7.5 mm
販売用データ
アイテム番号
1594453
梱包単位
20 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
プロダクトキー
ABRAFA
GTIN
4046356201469
1個あたりの重量(梱包を含む)
67.8 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
67.8 g
生産国
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
RC-5SP2000
-
圧着コンタクト
1603529
RC-59P2000
-
圧着コンタクト
1603498
RC-5CP2000
-
圧着コンタクト
1603513
RC-5AP2000
-
圧着コンタクト
1603505
製品 ヘルプ